1. 产品搜索滤波器陶瓷滤波器(CERAFIL®)滤波器CFWLA450KF1Y-B0

CFWLA450KF1Y-B0

  • 生产开始日期:1990/3/1
  • 接受订单的最迟期限:2018/3/31
  • 停产日:2018/6/30

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

工作温度范围 -20℃ to 80℃
形状 引线
元件 6
中心频率 450.0kHz
中心频率公差 ±1kHz
标称值 No
6dB频带宽 fn±6.0kHzmin.
群延迟频带宽 5
选择性(+) 50dB[fn+17.5kHz]
选择性(-) 50dB[fn-17.5kHz]
阻带衰减量 40dBmin.[within fn±100kHz]
插入损耗 10.0dBmax.(at minimum loss point)
波纹 1.0dBmax.[within fn±4kHz]
群延迟波纹偏差 20μsec.
输入/输出阻坑 2000Ω
质量 690mg

Murata Icon X 特点

CFWLA series for AM use is one of the most suitable intermediate filters, having such distinctive features as high selectivity, high stability, high attenuation, and adjustment-free operation. Additionally, its easy matching with IC helps create an easy circuit design. Especially, CFWLA_Y series improves the frequency fidelity in the high sound area of an AM stereo with its wide band and flat characteristics of group delay time.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
-B0 散装 150