1. 产品搜索时钟元件陶瓷谐振器/晶体谐振器CSACW22M5X53-R0

CSACW22M5X53-R0

  • 生产开始日期:1998/11/1
  • 接受订单的最迟期限:2023/3/31
  • 停产日:2023/9/30

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

产品型 陶瓷谐振器
系列名 CSACW_X
频率 22.579MHz
频率公差 ±0.50% max.
工作温度范围 -20℃~80℃
频率温度特性 ±0.20% max.
频率老化 ±0.10% max.
谐振电阻 (R1) 80Ω max.
形状 SMD
清洗 不支持
长x宽 2.5x2.0mm
质量 29mg

Murata Icon X 特点

MURATA's package technology expertise has enabled the development of the Chip CERALOCK.

Features
1. Available in a wide frequency range.
2. Extremely small and have a low profile.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
R0 180mm压纹带 3000

下载本页的PDF