1. 产品搜索时钟元件陶瓷谐振器/晶体谐振器CSTCR5M00G15L99-R0

CSTCR5M00G15L99-R0

  • 生产开始日期:2006/5/1
  • 接受订单的最迟期限:2019/9/30
  • 停产日:2020/3/31

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

产品型 陶瓷谐振器
系列名 CSTCR_G_L
频率 5.000MHz
频率公差 ±0.10% max.
工作温度范围 0℃~70℃
频率温度特性 ±0.08% max.
频率老化 ±0.07% max.
谐振电阻 (R1) 60Ω max.
内置负载电容(CL1/CL2) 39pF
形状 SMD
清洗 不支持
长x宽 4.5x2.0mm
质量 32mg

Murata Icon X 特点

MURATA's frequency adjustment and packaging technology expertise has enabled the development of the chip CERALOCK.
High-density mounting is made possible by the small package and the elimination of the need for an external load capacitor.

Features
1. Oscillation circuits do not require external load capacitors.
2. Available for a wide frequency range.
3. Extremely small and have a low profile.
4. No adjustment is necessary for oscillation circuits.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
R0 180mm压纹带 3000

下载本页的PDF

相关产品信息