外观&形状

Murata Icon X 规格

工作温度范围 -40℃ to 70℃
长x宽 21.0x14.0mm
厚度 3.2mm
厚度公差 +/-0.2mm
额定电压 5.5V
静电容量 470mF
静电容量公差 ±20%
等效串联电阻 45mΩ

Murata Icon X 特点

村田的超级电容,具有超小超薄、低ESR,实现了业界领先的大功率输出。
DMF系列具有高输出的特点,可以应用于各种要求高功率输出的设备。

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
T 盒装 500