外观&形状

Murata Icon X 规格

工作温度范围 -40℃ to 85℃
长x宽 21.0x14.0mm
厚度 3.5mm
厚度公差 +/-0.3mm
额定电压 4.2V
静电容量 470mF
静电容量公差 ±20%
等效串联电阻 130mΩ

Murata Icon X 特点

村田的超级电容,具有超小超薄、低ESR,实现了业界领先的大功率输出。
DMT系列具有使用温度范围宽和高可靠性的特点,可以广泛应用于普通设备/工业设备。

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
T 盒装 500