1. 产品搜索传感器热电型红外传感器菲涅耳透镜IML-0662N000-T1

IML-0662N000-T1

  • 接受订单的最迟期限:2019/9/30
  • 停产日:2020/12/31

外观&形状

Murata Icon X 规格

材质 High density polyethylene
颜色 Natural(White)
工作温度范围 -25℃ to 60℃
保管温度范围 -30℃ to 80℃

Murata Icon X 特点

For SMD TYPE

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
- 托盘包装 1000