1. 产品搜索传感器热电型红外传感器热电型红外传感器IRS-B345ST03-R1

IRS-B345ST03-R1

  • 接受订单的最迟期限:2019/9/30
  • 停产日:2020/12/31

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
电极 (0.8x0.7mm)x4
灵敏度(标准值) 3.6mV
电源电压范围 2V to 15V
视域 theta1=70deg.,theta2=50deg.
工作温度范围 -40℃ to 70℃
保管温度范围 -40℃ to 85℃

Murata Icon X 特点

SMD type

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
R1 卷盘包装 2000