Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

空气净化器,空调,电风扇

外观&形状

Murata Icon X 规格

输入电压 12.0Vdc
耗电量 0.6W
工作温度范围 -10℃ to 50℃
工作湿度范围 20%RH to 80%RH
离子种类 负离子
离子量 5,000,000pcs/cc
臭氧量 0.6mg/H typ
state monitoring(Vmon)
引线长度 290mm

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
- 纸板箱 200