Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

冰箱,洗碗机

外观&形状

Murata Icon X 规格

输入电压 12.0Vdc
耗电量 2.4W
工作温度范围 -10℃ to 50℃
工作湿度范围 20%RH to 80%RH
臭氧量 1.0mg/H typ
最大操作规程 (%) 30(3S≧On time≧0.5S)
External ON/OFF(Remote)
引线长度 110mm
state monitoring(Vmon)

Murata Icon X 特点

内置加热器(高品质)

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
- 纸板箱 200