外观&形状

Murata Icon X 规格

工作温度范围 -40℃ to 100℃
电源电压范围 3.5V to 30.0V
低输出电压 0.3V
高输出电压 11.4V
消耗电流(标准值) 1.0mA
消耗电流测量条件 Typ.Vcc12V
工作磁场(Hon) Max 2.2mT
工作磁场(Hoff) Min 0.8mT
保管温度范围 -40.0℃ to 125.0℃

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
- 180mm压纹带 3000