Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

电阻值(25℃) 2kΩ
电阻值(25℃)允许差 ±1%
B常数(25/50℃) 3500K
B常数(25/50℃)允许差 ±0.5%
B常数(25/80℃)(标准值) 3523K
B常数(25/85℃)(标准值) 3526K
B常数(25/100℃)(标准值) 3543K
最大工作电流(25℃) 0.32mA
额定功率(25℃) 21.0mW
散热常数(25℃) 2.1mW/℃
工作温度范围 -40℃ to 125℃
热时间常数 7s
引线形状 带引线型
形状 引线
质量 0.2g
MSL N

Murata Icon X 特点

1. +/-1% of resistance and +/-0.5% of B-Constant is realized due to technical advantages of the material and manufacturing process.
2. This product provides faster response time due to its smaller size.
3. Taping type is available.
4. Original lead-wiring technique assures reliable connection. It can be formed and bent flexibly according to the mounting conditions.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
A0 折叠盒装 3000