Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

电阻值(25℃) 10kΩ
电阻值(25℃)允许差 ±1%
B常数(25/50℃) 3900K
B常数(25/50℃)允许差 ±0.5%
B常数(25/80℃)(标准值) 3930K
B常数(25/85℃)(标准值) 3934K
B常数(25/100℃)(标准值) 3944K
最大工作电流(25℃) 0.12mA
额定功率(25℃) 15.0mW
散热常数(25℃) 1.5mW/℃
工作温度范围 -40℃ to 125℃
热时间常数 7s
引线形状 绝缘型
形状 引线
质量 0.13g
MSL N

Murata Icon X 特点

1. Electric insulation on lead wire
2. Excellent bending resistance due to suitable hardness of surface coating
3. Easy handling due to most suitable hardness of surface of coating
4. +/-1% of resistance and +/-0.5% of B-Constant is realized due to technical advantages of the material and manufacturing process.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B0 散装袋 500