1. 产品搜索声音元件(蜂鸣器)压电扩音器/压电蜂鸣器PKB24SWH3301

PKB24SWH3301

  • 生产开始日期:1983/9/1
  • 接受订单的最迟期限:2020/9/30
  • 停产日:2021/3/31

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

电路型 带电路型
尺寸 φ24.0×9.5 mm
频率 3.3kHz
声压水平 80dB (min.)
声压级测量条件 [12Vdc,10cm]
振荡频率 3.3kHz
振荡频率公差 ±0.5kHz
振荡频率测量条件 [12Vdc]
消耗电流(max.) 12mA
消耗电流测量条件 [12Vdc]
工作电压范围 3Vdc to 20Vdc
工作温度范围 -20℃ to 70℃
保管温度范围 -30℃ to 80℃
形状 引线
引线形状 带引线型
引脚长度 引线长度:100mm
振型 自振型
EIAJ元件 PB-RWD-C24-33
质量 2877mg

Murata Icon X 特点

这是一款一体化压电扩音器,它具有与自振电路连接的三端压电振动板,只需供以直流电源(DC3.0-20V)就能很容易地发出声音。采用适当设计的谐振系统,这款元件就能用在需要大音量的装置中。

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
- 散装 200

Murata Icon X 产品数据

下载本页的PDF