Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

硬盘

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

工作温度范围 -40℃ to 85℃
主轴线倾角 25°
灵敏度(标准值) 0.35pC/G
静电容量(标准值) 740pF
绝缘电阻(min.) 100MΩ
非线性(标准值) 1%
抗冲击性 3000G (0.3ms duration)
灵敏度类型 电荷灵敏度型
谐振频率(标准值) 27kHz
保管温度范围 -40℃ to 85℃

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
R 180mm压纹带 3000