外观&形状

Murata Icon X 规格

工作温度范围 -40℃ to 125℃
主轴线倾角 25°
灵敏度(标准值) 0.205pC/G
静电容量(标准值) 240pF
绝缘电阻(min.) 10000MΩ
非线性(标准值) 1%
抗冲击性 3000G (0.3ms duration)
灵敏度类型 电荷灵敏度型
谐振频率(标准值) 39kHz
保管温度范围 -40℃ to 125℃

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
R 180mm压纹带 2000