Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

汽车[信息娱乐 / 舒适设备]

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

电路型 无电路型
尺寸 12.0×12.0×3.0 mm
频率 2.4kHz
声压水平 80dB (typ.)
声压水平 75dB (min.)
声压级测量条件 [±1.5 Vo-p,2.4kHz,square wave,10cm]
允许入力电压 ±12.5Vo-p max.
工作温度范围 -40℃ to 85℃
保管温度范围 -40℃ to 85℃
形状 SMD
振型 他振型
质量 360mg

Murata Icon X 特点

Taking advantage of extensive acoustic and mechanical design technology and high performance ceramics, Murata has developed SMD piezoelectric sounders that suit the thin, high-density design of electronic equipment.

Features
1. Small, thin and lightweight
2. High sound pressure level and clear sound
3. Reflowable
4. Tape & Reel supply

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
-R1 压纹带 1000

下载本页的PDF

详细说明