Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

电路型 无电路型
尺寸 φ22.0×8.2 mm
频率 4.0kHz
声压水平 87dB (typ.)
声压水平 75dB (min.)
声压级测量条件 [±1.5Vo-p,4.0kHz,square wave,10cm]
静电容量 12nF
静电容量公差 ±30%
静电容量测量条件 [1kHz]
允许入力电压 ±15.0Vo-p max.
工作温度范围 -20℃ to 70℃
保管温度范围 -30℃ to 80℃
形状 引线
引线形状 销式
引脚长度 引脚长度:6.5mm
振型 他振型
EIAJ元件 PS-RP2-C22-40
质量 2864mg

Murata Icon X 特点

Externally driven piezoelectric sounders are used in digital watches, electronic calculators, telephones and other equipment. They are driven by a signal (ex.: 2048Hz or 4096Hz) from an LSI and provide melodious sound.

Features
1. Low power consumption
2. No noise and high reliability

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
-B0 散装 900

下载本页的PDF

详细说明