PLH10AS2911R2P2B

    1. 静噪元件/EMI静噪滤波器交流线路滤波器

Murata Icon X 外观&形状

外观 | PLH10AS2911R2P2B
尺寸 | PLH10AS2911R2P2B

Murata Icon X 规格

共模电感(min.)290μH
直流电阻(max)0.21Ω
额定电流1.2A
长度18mm max.
宽度16mm max.
厚度17.5mm max.
工作温度范围-25℃ to 60℃
线圈温度的上升(额定电流时)(max.)60℃
额定电压250Vac
绝缘电阻(min.)100MΩ
耐电压2000V(AC)(1minute) or 2400V(AC)(1second)
质量(标准值)5g
绕线规格Single Layer Winding

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 最小订购单位

-

盒装

1260