Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

推荐使用的用途

适合吊顶

外观&形状

Murata Icon X 规格

材质 High density polyethylene
颜色 Natural(White)
工作温度范围 -25℃ to 60℃
保管温度范围 -30℃ to 80℃
检测区域 (deg.) 水平:110 垂直:120
镜头分区数 19

Murata Icon X 特点

For LEAD TYPE

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
- 托盘包装 100

Murata Icon X 产品数据