外观&形状

Murata Icon X 规格

最大电压 280V
电阻值(25℃) 33Ω
电阻值(25℃)允许差 ±25%
最大突入电流(peak) 39A
最大充电量 181.7J
最大充电量测量条件 at 60℃
最大充电量(2) 131.7J
最大充电量(2)测量条件 at 85℃
工作温度范围 -20℃ to 85℃
D- 外径 22mm
厚度 6.5mm
F- 引线间距 10mm
d- 引线直径 0.8mm
形状 引线
质量 5.24g
MSL N

Murata Icon X 特点

1. Protection against overcurrent situations
2. Automatic reset from protective trip mode
3. Space-saving
4. Various characteristics to meet a suitable resistance value.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
BZ 散装袋 100