SAEEL832MVC0F00

    1. SAW元件面向移动通信的SAW元件

Murata Icon X 规格

功能Trap Filters
频带Mobile TV
尺寸1.35x1.05x0.5(max.)mm
终端阻抗Unbalanced

Murata Icon X 用途

限定用途

for mobile phone

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 最小订购单位

R00

330mm压纹带

10000

R15

180mm压纹带

5000

下载本页的PDF

相关详细用途请参考"警告/注意事项"