1. 产品搜索传感器加速度传感器SCA620-EF1V1B

SCA620-EF1V1B

  • 接受订单的最迟期限:2022/6/15
  • 停产日:2022/12/31

外观&形状

Murata Icon X 规格

输出类型 Analog
1(Z)
测量范围 0 to +2.0g
电源电压 5V
偏移温度特性 ±125mg
灵敏度 2V/G
频带宽 50Hz
质量 0.73g

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
-1 330mm压纹带 100