外观&形状

Murata Icon X 规格

输出类型 SPI
电源电压 3.3&5.0V
3 / 1(X)
质量 1.17g
测量范围 +/-6g,+/-300dps
灵敏度 650 LSB/g,18 LSB/dps
偏移温度特性 +/-40mg,+/-0.9dps
频带宽 30...55Hz,50Hz

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
-05 330mm压纹带 50