1. 产品搜索滤波器陶瓷滤波器(CERAFIL®)滤波器SFELF10M7JAB0-B0

SFELF10M7JAB0-B0

  • 生产开始日期:2003/1/1
  • 接受订单的最迟期限:2018/3/31
  • 停产日:2018/6/30

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

工作温度范围 -20℃ to 80℃
形状 引线
元件 2
中心频率 10.700MHz
中心频率公差 ±30kHz
标称值 No
3dB频带宽 150kHz±40kHz
阻带宽范围 380kHz
阻带宽范围测量条件 [within 20dB]
阻带损耗 45dB[within 9MHz to fo]
插入损耗 5.5dB±2.0dB(at minimum loss point)
波纹 1.0dBmax.(at minimum loss point)
输入/输出阻坑 330Ω
质量 178mg

Murata Icon X 特点

Low spurious response type SFELF10M7 series for FM-receivers are monolithic type ceramic filters that use the thickness expander mode of the piezoelectric ceramic. As part of the environment protection program, the solder for terminal plating and terminal-element connection inside of the ceramic filter contain no lead (Pb).

Features
These types have lower spurious response compared to standard filters.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B0 散装 500