SMST1812NA-013

    1. 匹配元件射频匹配变压器

Murata Icon X 外观&形状

外观 | SMST1812NA-013

Murata Icon X 规格

工作温度范围-40℃ to 85℃
额定功率35dBm
尺寸1.6x0.8x0.6(mm)
低波段频率800.0MHz
低波段RF2端口阻抗12.0Ω
低波段插入损耗0.32dB

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 最小订购单位

-

180mm压纹带

4000