请输入产品型号或部分型号。
村田的小型能源装置是具有大容量,低内部阻抗,可快速充放电,耐负载变化特性的蓄电装置。该产品是类似电容器一样使用的小型二次电池,与传统二次电池相比,实现了高速率的充放电性能和使用寿命长的特征。运用了电压的平特性,在可穿戴设备以及无线传感网络的传感器节点中,可作为对应大范围负载的电源使用。1. 高速率充放电* 超大充放电速率(电流):10C(30mA)2. 高安全性 放电容量小,采用了化学性能稳定的材料,不会热失控的安全性高的设计3. 寿命长 5000个循环中有80%以上的充电(容量)恢复率*高速率的充放电性能:电池容量在1小时内充放电时的电流速率被定义为1C。作为电池的性能,通过1C的大电流能够充放电的性能被称为高速率充放电性能。
充电电流特性
放电电流特性
充电率/电流依存性
容量保持率
联系我们
申请样品
报价询问
技术支持
下载本页的PDF
※我们认为即使在普通的多层陶瓷电容器中,使用时也设定了降额,因此没有进行仅对本产品的特殊降额设定。
有关各产品的详细信息,请参照链接 一般用 移动设备专用产品 汽车用
移动设备专用产品 这一类产品是主要面向移动终端设备,更确切地说,是一般使用年限在5年之内的设备。 (举例说明,手机,智能电话,平板电脑,游戏机,照相机,电子词典,手表,电脑服务器,IPC-9592B class 1 机器等)
移动设备专用产品设计为当套件中的产品的使用环境为“使用温度比最高使用温度低20度或以下、使用电压为额定电压的80%或以下”时,产品的预计有效寿命为5年以上(一般产品为10年以上)。 实际使用环境下的预计有效寿命可通过下图确认。
MLCC的寿命是通过电压加速系数以及温度加速系数推算的。 具体说明请参考如下网址、 陶瓷电容器的FAQ 有无推算电容器寿命的方法?
移动设备专用产品的产品预计有效寿命
For the rated voltage, please see the FAQ as below.