1. 产品搜索滤波器石英晶体滤波器XDCAF21M400RAA00P0

XDCAF21M400RAA00P0

  • 接受订单的最迟期限:2022/1/31
  • 停产日:2022/4/29

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

中心频率 21.4000MHz
工作温度范围 -20℃ to 70℃
极点数 2
3dB频带宽 ±7.5kHzmin.
插入损耗(max.) 2dB
波纹(max.) 1dB
阻带宽范围 25kHzmax.
阻带宽范围测量条件 [18dB]
阻带衰减量(min.) 70dB
寄生衰减量(min.) 10dB
终端阻抗 1500ohm // 2.5pF
质量 125.65mg

Murata Icon X 特点

Murata's Crystal Filter with original thin wafer design technology based on long experience and activity realizes high reliability and is widely used in various applications such as business radio.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
P0 330mm塑料编带 3000