1. 产品搜索时钟元件陶瓷谐振器/晶体谐振器XRCHA16M000F0L01R0

XRCHA16M000F0L01R0

  • 接受订单的最迟期限:2025/3/31
  • 停产日:2025/9/30

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

产品型 晶体谐振器
系列名 XRCHA
型号 HCR2520
频率 16.0000MHz
频率公差 ±100ppm max. (25±3℃)
工作温度范围 -30℃~85℃
频率温度特性 ±50ppm max.
频率老化 ±5ppm max./year
等效串联电阻 (ESR) 100Ω max.
驱动电平 (DL) 150μW (300μW max.)
负载电容量 (Cs) 8pF
形状 SMD
清洗 不支持
长x宽 2.5x2.0mm
质量 11.3mg

Murata Icon X 特点

The crystal unit that realized small package and highly accurate frequency.
Based on Murata's excellent package technology and high grade quartz crystal elements, achieving small size and high accuracy resonators.

Features
1. The series is available in the applications to be necessary for high accuracy resonator. Especially, it is the best for the communication clocks such as S-ATA and USB2.0.
2. The resonator is extremerly small size (2.5 x 2.0 x 0.8 (mm)) , and contribute to reduction in mounting area.
3. The series complies to RoHS directive, being lead-free (phase 3).

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
R0 180mm塑料编带 3000

Murata Icon X 产品数据

下载本页的PDF

详细说明