1. 产品搜索时钟元件晶体振荡器XTCLH25M000TJJA5P0

XTCLH25M000TJJA5P0

  • 接受订单的最迟期限:2021/1/20
  • 停产日:2021/4/23

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
频率 25.0000MHz
工作温度范围 -40℃ to 85℃
电源电压 +3.0±5% (Vcc)
消耗电流(max.) 3mA
输出电压 0.8Vp-p / min.
输出负载阻抗/容量 (10Kohm//10pF)±10%
输出 Clipped Sine Wave
频率温度特性 ±0.2ppmmax.
频率老化 ±0.5ppmmax./year
频率公差 ±0.5ppmmax. (25±2℃)
频率控制范围 ±3ppm min. to ±6ppm max.
质量 69.193mg

Murata Icon X 特点

Based on long experience and activity, Murata's Crystal Oscillator consists of high quality quartz crystal unit and excellent temperature compensation circuit, which are packaged with high circuit technology and high adjusting technology. They are suitable for communication equipment, business radios, GPS(GNSS) system and survey equipment.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
P0 254mm塑料编带 2000