ZPA2326-0311A-R

    1. 传感器气压传感器

Murata Icon X 外观&形状

外观 | ZPA2326-0311A-R
尺寸 | ZPA2326-0311A-R

Murata Icon X 规格

输出类型Digital
分辨率+/- 0.1 hPa Typ.
T=+25 degC
P Range= 800 to 1100hPa
ΔP=100hPa
消耗电流6.3uA Typ./Conversion time 1/6s
噪声1.1parms Typ./Conversion time 1/6s
绝对精度+/-0.8 hPa/T= -10 to 65degC, P range= 800 to1100hPa
电源电压范围1.71 to 2.0 V
接口SPI / I2 C

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 最小订购单位

-R

330mm压纹带

5000