高压电阻器

高压电阻器可用于打印机、复印机、空调等办公设备及家电中。

能够应对高阻抗值以及窄偏差,抑制电路信号波动,提高可靠性。

High Voltage Resistors

产品搜索

大概规格

每个系列的大概规格如下所示。
详细规格请参考产品一览。

○○○△□□表示个别电阻值规格。

Swipe left or right to change screens View in landscape mode.
品名 阻力值
(最小)
(M ohm)
阻力值
(最大)
(M ohm)
额定电压
(単独使用)
(kV)
额定电压
(模制使用)
(kV)
额定功率
(W)
引线间距P
(mm)
长L
(mm)
高度H
(mm)
1 1000 2 3 0.3 5.08 7.6 5.0
1 1000 3.5 5 0.5 7.62 10.1 5.0
1 1000 5 7.5 0.6 10.16 12.6 5.0
1 1000 6 10 0.7 12.70 15.1 5.0
1 1000 7 12 0.8 15.24 17.6 5.0
1 2000 8 14 1.0 17.78 20.2 5.0
1 1000 3.5 10 0.6 7.62 10.1 6.5
1 1000 5 10 0.8 10.16 12.6 6.5
1 1000 6 10 1.0 12.70 15.1 6.5
1 2000 7 12 1.1 15.24 17.6 6.5
1 2000 8 14 1.2 17.78 20.2 6.5
1 2000 9 16 1.3 20.32 22.7 6.5
1 2000 10 18 1.4 22.86 25.3 6.5
1 2000 12 22 1.7 27.94 30.5 6.5
1 1000 3.5 10 0.8 7.62 10.1 9.0
1 2000 5 10 1.0 10.16 12.6 9.0
1 2000 6 12 1.2 12.70 15.1 9.0
1 2000 7 14 1.3 15.24 17.6 9.0
1 2000 8 16 1.4 17.78 20.2 9.0
1 10000 9 18 1.5 20.32 22.7 9.0
1 1000 10 20 1.6 22.86 25.3 9.0
1 2000 20 35 2.5 40.64 25.3 10.0
  • 电阻值(R)・额定电压(E)・功率(P)由以下关系式决定。
  • 关系式图片。E=√P・R
  • 但是,如果获得的额定电压超过最高工作电压,则将最高工作电压作为额定电压。