微调电位器的应用例

- 应用例1: 液晶显示器的闪烁调整 -

用于调整液晶显示器的基准电压 (VCOM) 。
→显示器的电压不正常时,画面会发生闪烁。通过使用微调电位器来调整驱动电压,达到减少闪烁的目的。

显示器的电压不正常时,画面会发生闪烁。
显示器的电压不正常时,画面会发生闪烁。
用于调整的电路
通过使用微调电位器来调整驱动电压,达到减少闪烁的目的
通过使用微调电位器来调整驱动电压,达到减少闪烁的目的。


- 应用例2: Blu-ray™,DVD,CD光盘读取所必需的光学拾波器的增幅倍率的调整 -

对于作为记录媒体被使用的Blu-ray™,DVD,CD光盘等产品,在读写光盘数据时需要使用叫做光学拾波器的组件。在光学拾波器上装有用来检测来自于光盘的反射光的感光元件。这个感光元件的感光度需要使用微调电位器来调整。

电路例,播放系统组件 (例,DVD播放,CD播放)
电路例,播放系统组件 (例,DVD播放,CD播放)


- 应用例3: 各种传感器的灵敏度调整 -

我们的周围活跃着各种传感器。

  • 检测到人的存在时自动打开开关的照明装置
  • 预防火灾的烟感检测器
  • 检测车与墙壁间距离的泊车辅助系统中的距离传感器
  • 工厂的产品检测传感器
使用这些传感器时,为了达到适当的灵敏度,需要使用微调电位器来调节。
使用这些传感器时,为了达到适当的灵敏度,需要使用微调电位器来调节。