基础知识

微调电位器基础知识
SubTitleIcon6    什么是微调电位器

微调电位器是可以自由调节电阻值的半固定电位器。一般用在经过一次设定后就不再需要变动的用途上。所以被安置在机器的内部,使其不会被轻易触碰到。一方面,旋转角度传感器也可叫做可调电位器,指的是通过安装在电器产品外面的旋钮来实现电阻值调整的器件。

下表中显示微调电位器的分类。
分为注重恶劣环境防护的密封型和注重成本的开放型。另外根据调整分辨率还可分为高分辨率的多旋转型和注重成本的1旋转型。

结构/调整旋转数/
密封型 开放型
1旋转 密封型/1旋转 开放型/1旋转
多旋转
( ) 数字为旋转数
密封型/多旋转  

SubTitleIcon6    微调电位器的原理

微调电位器就是在固定电位器的基础上附加了阻值调整机构的器件。这个调整机构的原理就是在阻抗元件上增加可动触点,通过改变阻抗元件长度 (L) 来改变阻值。利用这个方法,在阻抗元件截面面积 (S) 相同的情况下,可以实现通过改变阻抗元件的长度来等比例 (直线) 地改变阻值,并且实现低成本的生产。
R = ρ × L/S
R: 阻值 [Ω]
ρ: 电阻率 (係数) [Ω/m]
L: 阻抗元件的长度 [m]
S: 阻抗元件的面积 [m2]
微调电位器的原理
  • 接触点的位置决定阻抗元件的长度 (L) 。随着接触点的位置越来越接近3号引脚, 1号 - 2号间的阻值 (R12) 会变得更大。
  • 为了便于理解,图中的阻抗元件画成了长方体。但是,现实中的微调电位器的阻抗元件多为圆形 (马蹄形) 。所以,可动触点的轨迹也呈圆形,阻值的大小就由可动触点的角度来决定。


SubTitleIcon6    形微调电位器的阻抗的变化

微调电位器的可动触点的位置 (角度) 与阻值间的关系表示为下图。

产品类型: 阻抗元件形状为圆形 (马蹄形) ,1旋转型、无止动结构

产品分解图 1旋转型,
无止动结构类型
产品分解图 1旋转型,无止动结构类型

阻值与可动触点位置 (角度) 的关系
阻值与可动触点位置 (角度) 的关系


SubTitleIcon6    微调电位器的特长

使用微调电位器的情况下,周边的电路设计值可以较为粗略。
所以可以缩短设计过程所需的时间。

如果使用固定电阻器,您需要时间来决定电阻值。 如果使用微调电阻器,你可以轻松并快速的设计电路。