RFID解决方案

村田通过RFID,提供独特的IC标签、读写器和软件,有助于解决客户面临的问题。在此介绍零售、医疗健康、智能工厂、洗衣店、娱乐等多个领域活跃的村田RFID解决方案。

※点击各个项目,可查看详细内容。

Murata Icon X 电子设备管理用

品牌产品的真假辨别

ブランド品の真贋判定
通过在高级品牌产品和珠宝饰品等内部内置IC标签,可进行跟踪(流通追踪)确认,有助于防止混入仿冒产品、流通管理的高效化。
村田的RFID标签小型,可嵌入到产品内,所以能够毫不显眼地安装在包和手表等上面。


获得服饰、零售店、仓库内部的库存管理、销售信息

アパレルや小売りの店舗・倉庫内の在庫管理、販売情報取得
一个一个读取条形码和二维码的店铺和仓库库存的管理通过在商品上安装IC标签,可一次性读取产品信息,有利于缩短工作时间。
此外,如果配备专用RFID读写器的话,可实时获得店内产品的移动路径等顾客•销售信息,能够充分用于市场活动。


商品包装上如果使用RFID标签

商品パッケージをRFIDタグに
具有村田RFID技术的的话,即使是纸质产品包装上印刷天线,也可使用RFID标签。因此不再需要既有的天线用薄膜,降低标签整体成本。


由于一次性读取商品,在讲究结算效率化

商品の一括読み取りによる会計の効率化
便利店等零售店的产品上安装IC标签,仅通过将产品放在RFID读写器上就能够一次性结算,有助于现金结算的效率化,降低人工费。此外,导入使用RFID的的自助结账和自动结账,与POS系统合作的销售数据的活用也越来越广。

↑ TOP

Murata Icon X 洗衣店•服装管理用RFID解决方案

亚麻供应的进出货管理

リネンサプライでの入出荷管理
酒店的床单、毛巾、睡衣等的借出、归还管理如果也使用RFID的话,能够更加迅速的进行处理。村田提供耐洗涤、干燥的、高耐久性的服装管理用RFID标签。


防静电服装的使用和清洗次数管理

クリーンウェアの使用・洗浄回数管理
制药工厂、半导体工厂等要求高标准的清洁度。通过在防静电服装上安装IC标签,管理使用•清洗次数,有助于维持干净的作业环境。


与服装自动分类设备结合

衣類の自動仕分け設備と連動して
在宾馆的物品寄存处以及洗衣店的洗衣机上安装IC标签,通过与行李、物品自动分类装置联动,实现了从保管场所自动取出行李、服装的系统。此外,与顾客IC标签核对,可防止取错。


制服的借出管理

大手企業様の貸与管理に
推荐公共性质的公司、保安公司等需要严格制服要求的公司使用RFID借出管理。
通过RFID实时管理借出信息,防止制服丢失。

↑ TOP

Murata Icon X 娱乐(玩具)用RFID解决方案

NFC玩具用标签「人偶玩具」

NFC玩具向けタグ「キャラクターフィギュア」
将IC标签放在卡片和人偶玩具中,通过智能手机APP和游戏机、家用游戏的读卡器进行读取,数字和模拟提供融合的新内容。


NFC玩具用标签「赛车」

NFC玩具向けタグ「レーシングカー」
迷你车上安装IC标签,在赛车上安装读写器,迷你车通过读写器附近时,产生各种声音和光的动作,能够测量从开始到结束的正确时间。通过互联网,即使人暂时离开也能保持在战斗状态。

↑ TOP

Murata Icon X 智能工厂用RFID解决方案


适合实现INDUSTORY4.0*的智能工厂用解决方案
*INDUSTORY4.0是什么? : 德国政府推行的,以第4次工业革命为目标的运动。
将工厂内的物品(产品和设备等)与互联网相连接(IoT),推动工业的效率化和创造新项目。


【人才管理】

通过管理・安全

通過管理・セキュリティ
在员工证等ID卡上嵌入IC标签,不需要手动打卡,只要通过RFID读写器区域,就能够对入室者等进行安全管理。此外,还能管理通过的时间和设置有权限的人员才能够进入房间。


按照作业者的指示

作業者に応じた指示
作业者拿着内置IC标签的ID卡,按照作业者的作业指示会自动出现在屏幕上。
此外,产品发生不良时能够查明作业者,设置仅特定作业者能够操作的权限。


【设备的管理】

自动设定过设备的作业条件

設備の作業条件を自動設定
通过IC标签读取设备上的产品信息,自动设定、登录作业条件。
组装与指示不同的产品时,作业很难推进,有助于防止人为失误。


工模具的位置管理

治工具の所在管理
在工模具上安装RFID标签,作业前可通过读写器读取数据核对所有的工模具是否全部备齐。


【产品/材料的管理】

库存的位置管理

フリーロケーションで在庫管理
将存储货架的位置信息和产品的ID相关联,实现自由位置的库存管理。
因为记录了位置信息,所以在出货整理时候也能够很容易找出来。


入库检查产品的自动化

入庫検品の自動化
如果在配送箱和平板车上安装上IC标签的话,仅需在入库时通过RFID读写门,就可以进行产品检查作业。


产品的流量监控

製品の流動モニタリング
在产品和托盘上安装IC标签,因为能够管理工序间的流动状况,所以能实时确认批量的中途状况。

↑ TOP

Murata Icon X 医疗用RFID解决方案

打点滴时的验证系统

点滴照合システム
一直以来用眼睛来核对患者和样品也可以活用RFID,能够有效防止用药失误和提高记录准确性


样本容器管理

検体容器管理
检体容器上嵌入小型标签,可确认检查项目和患者信息。冷藏管理时,也能迅速识别。


药品的库存管理

医薬品の在庫管理
通过RFID进行库存管理,可实时管理使用期限和少量库存状况,方便进行订购。


药品的流通管理

医薬品の流通管理
在药品、运送箱、集装箱等上安装标签,可确认物流运送时的位置信息和管理状态。


手术器械管理

手術器具管理
即使在钢制小物品和纱布等通常很难安装标签的物品上面,如果使用村田的RFID的话都可以实现。能够更正确简单清点术后手术器械和纱布。


制服管理

制服管理
以卫生管理为目的来管理清洗次数,可锁定到个人。

↑ TOP

相关链接