开发工具

Development Tools
本公司可提供demo演示器进行传感器测评。例如:
  • 可使用demo演示器作为测评用数据记录仪
  • 验证设计阶段的产品性能
  • 展示产品特性、功能的demo演示器

村田MEMS评估单元

村田的MEMS评估单元是用于确认MEMS传感器的功能及主要特性的产品。将评估板接入PC的USB接口,使用GUI (图形用户界面)软件进行操作


村田的MEMS评估板可对应各类MEMS传感器。使用带芯片的PCB或外部扩充板与 MEMS传感器评估板相连接。数字型加速度传感器与陀螺仪的评价单元与带芯片的PCB搭配,模拟倾角传感器可提供带有高精度A/D转换器扩充板。评估板的硬件可以通过PC的USB端口或是7~15V的外部DC电源供电。

评估板可以方便的做到以下这些

  • Windows/Linux中,支持基于Java的GUI
  • 图表形式的传感器输出显示
  • 带有时间标记的数据记录
  • 百分率与平均值的计算设定选择
  • PC的USB端口或可选择的7~15V外部直流电源供电

Murata MEMS GUI Software for Windows/Linux (ZIP: 7.0MB)




MEMS Eval Board with SCC1300 Sensor Board

     
            
        
              
 

接口板

MEMS评估板

 SCC1300传感器板
 

数字加速度传感器

SCA8xx/21xx/31xx

传感器Board

 A

模拟

加速度/倾角传感器

SCA10xx 传感器 

-订购信息-

订购code  说明 
 MEMS-EVAL-BOARD  接口板 (没有搭载传感器板)

-

传感器板-


订购code
说明
 SCA100T-D01-PCB  2轴倾角传感器±30°
 SCA100T-D02-PCB
 2轴倾角传感器±90°
 SCA100T-D07-PCB  2轴加速度传感器±12g
 SCA103T-D04-PCB  差分型倾角传感器±15°
 SCA103T-D05-PCB
 差分型倾角传感器±30°
 SCA1000-N1000070-PCB  2轴加速度传感器±4g
 SCA830-D07-PCB  数字倾角传感器±90°
 SCA830-D06-PCB  1轴加速度传感器±2g
 SCA2100-D02-PCB  2轴加速度传感器±2g
 SCA3100-D04-PCB  3轴加速度传感器±2g
 SCA3100-D07-PCB  3轴加速度传感器±6g
 SCC1300-D02-PWB
 X轴陀螺仪 + 3轴加速度传感器±2g
 SCC1300-D04-PWB
 X轴陀螺仪+ 3轴加速度传感器±6g
 SCC2230-E02-PCB
 Z轴陀螺仪+ 3轴加速度传感器±2g
 SCC2130-D08-PCB
 X轴陀螺仪+ 3轴加速度传感器±6g

关于订购: MEMS评估单元是需要配备接口板及产品专用的传感器板。

接口板通用于所有传感器板。