SCA2100加速度传感器

数字型2轴加速度传感器

  • 尺寸: 7.0×8.6×3.3mm3 (宽×长×高)
  • 先进的自我检测功能

  • 符合AEC-Q100

  • 封装、双排引脚、SPI接口
  • 符合RoHS指令的双扁平引脚 (DFL) 塑料封装,无铅焊接工艺,SMD封装

特点:

  • 高精度

  • 高稳定性
  • 能对应宽范围的温度、湿度、振动状态,保持稳定输出

应用:

另外,也应用于有各类严格要求的工业领域

Murata Icon X 系列一览

Murata Icon X 相关资料