SCA6x0加速度传感器

模拟1轴加速度传感器

  • 尺寸: 10.48×11.31×5.08mm3 (宽×长×高)
  • 先进的故障检测功能
  • 数字驱动的静电容量测量实现自我检测
  • 内部奇偶校验
  • 持续的连接检查
  • 双轴加速度测量
  • 具有过阻尼频率响应的传感元件
  • 符合RoHS指令,无铅焊接工艺,SMD封装
  • 符合AEC-Q100标准

特点:

  • 高性能、高精度
  • 在长时间、宽温度范围内,保持良好的稳定性
  • 高耐过载性、高耐冲击性

应用:

汽车
  • 加速度测量
  • 倾斜测量
  • 运动测量
  • 振动测量


新版本

亦有其他版本的产品可供选择。具体信息请向本公司的营业担当进行问讯

Murata Icon X 系列一览

Murata Icon X 相关资料