汽车应用

MEMS传感器的应用指南

Automotive

SubTitleIcon6    汽车领域中的应用

Murata Electronics Oy (以下简称为MFI) 是一家生产高灵敏度低重力加速度传感器和倾斜传感器的领先制造商。所生产的各类传感器产品被广泛应用在汽车领域。作为将硅基传感器应用于汽车安全技术这一领域的先驱,我公司生产的传感器正被应用于各类技术中。

我公司在基于硅的电容式MEMS加速度传感器以及电容式MEMS压力传感器的研发、生产和销售上具备逾20载的丰富经验。作为一家加速度传感器和倾斜传感器的国际供应商,我公司获得了来自市场的高度评价。由于我公司的硅基传感器元件是独自研发的,因此在用户自定义ASIC的开发以及定制产品的封装方面,我公司具备完成校正、测试,直至可交付状态的整套体制。

MFI的工艺开发和量产技术符合汽车行业质量管理体系标准TS16949以及ISO14100,这为我公司赢得了高品质供应商的美誉。现在汽车的预防安全越来越受到人们重视,即便在如电子稳定性控制系统 (ESC) 和防抱死制动系统 (ABS) 等对可靠性和品质要求颇高的预防性安全 (主动安全) 领域,我公司的低重力加速度传感器也得到了应用。


SubTitleIcon6    相关产品的应用

低重力加速度传感器已在汽车领域得到了广泛的应用,并且面向其他技术领域的应用也在不断涌现中。虽然原有的传感器仍在量产中,并在普通技术领域得到应用,但作为新技术及现有技术领域中的替代产品,我们向您郑重推荐MFI的加速度传感器。

电子稳定性控制系统 (ESC)
电子驻车制动系统 (EPB)
防抱死制动系统 (ABS)
电子控制式悬架系统 (ECS)
防翻滚稳定性控制系统 (ARC)
引擎防震系统 (Anti-vibration)
上坡起步辅助系统 (HSA)
心跳探测和先进防盗系统
翻滚传感器 (ROV)
车胎压力监测系统 (TPMS)