航空电子相关的应用

MEMS传感器的应用指南

Avionics


Murata Electronics Oy (以下简称MFI) 的MEMS传感器也可被应用于对可靠性和性能要求极高的航空电子领域。从通过无线电等方式控制的无人飞机 (UAV) 和直升机,到喷气式客机,都装有航姿指示器、自动驾驶仪、航姿参考系统 (AHRS) 等仪器。

MFI卓越的加速度传感器和陀螺仪作为航空设备中的传感器模块组成部分,其精度、稳定性和可靠性均已被证实完全能够发挥设备最高的性能。另外,我公司也可跟据客户的特殊需求,生产定制的传感器。


SubTitleIcon6  面向航空设备的传感器产品能带来以下优势

  • 高性能
  • 高精度
  • 高稳定性


SubTitleIcon6  传感器应用实例
  • 航姿指示器
  • 自动驾驶仪
  • 航姿参考系统 (AHRS)


SubTitleIcon6  相关信息: