医疗器械相关的应用

MEMS传感器的应用指南
Healthcare

SubTitleIcon6  面向医疗器械的应用方案,为您带来健康的生活

传感器技术在医疗领域的使用中正发挥着其重要的作用,该技术致力于为我们提供更加舒适的生活。利用传感器技术,植入型医疗设备将获得更强大的功能,新型观察方式也将为患者朋友们带来更加自由的生活。如果将传感器的信号与其他检测方式的结果结合之后来观察,就能有效防止病症的恶化。

Murata Electronics Oy (以下简称MFI) 的3D MEMS传感器不仅精度高,可靠性好,还具有很小的尺寸以及极低的耗电量。因此,其成为了医疗器械中传感器的最佳选择。另外,对于大宗OEM委托的客户,我们也可提供可直接用于组装的加速度传感器的传感元件。

MFI是一家不仅能够生产适用于医疗器械的传感器产品,还能为医学研究和治疗领域提供技术支持的传感器制造商和设备供应商,自公司成立以来在业界积累了良好的声誉。我公司是用于观测心率管理 (CRM: Cardiac Rhythm Management) 设备工作状态的传感器产品的领先的供应商。

  • 面向心率管理 (CRM) : 观测植入了适应型起搏器后人的活动。
  • 诊断和手术仪器定位: 手术台、人造假肢和医用成像诊断设备的精确定位。
  • 患者观察用途: 对患者的行动和方位进行观测。


SubTitleIcon6  相关信息: