加速度传感器

Acceleration Sensors
Murata Electronics Oy (以下简称MFI) 的加速度传感器采用了牢固程度得到公认的硅基电容型3D MEMS技术。

传感器元件和ASIC (为了最大限度发挥传感器元件性能而设计的集成电路) 被封装在双列直插式 (Dual in-line) 或双列扁平直插式 (Dual in-flatline) LCP外壳中。与贴装或回流焊用的端子共同组装成一个整体。在将传感器元件和ASIC封装起来时使用了硅凝胶,因此具有在高温高湿环境中以及对应温度变化时的优异性能和高可靠性。测量方向根据型号的不同可与贴装面平行,也可与贴装面垂直。

在ASIC中,包含有储存着校正系数的片上EEPROM存储器。MFI的加速度传感器具有强力的故障检测功能,具体包括数字启动时的自我诊断,校正存储器的奇偶校验,总和校验以及一般情况的故障检测功能。该产品可用于水平或垂直检测,零点的温度相关系数在1mg/℃以下。传感器元件采用的是过阻尼 (通过加入惰性气体降低高频噪声) 结构。

Murata Icon X 产品一览

SCA3100 Series

SCA3300 Series

SCA2100 Series

SCA800 Series

SCA1000 Series

SCA6X0 Series

SCA720

SCA10H_SCA11H

Murata Icon X 技术指南

汽车应用

MEMS传感器的应用指南

医疗器械相关的应用

MEMS传感器的应用指南

航空电子相关的应用

MEMS传感器的应用指南

重型相关的应用

MEMS传感器的应用指南

工业设备相关的应用

MEMS传感器的应用指南

Murata Icon X PDF产品目录

加速度传感器的PDF目录册如下所示

加速度传感器

MEMS传感器与传感元件 (PDF: 2.4 MB)

  • CAT NO. s47c-2
  • UPDATE 2017/2/16
下载PDF

Murata Icon X 关联网站