AMR传感器(磁性传感器)旋转检测-高精度型-

旋转检测用途专用项目。因为可获得稳定的输出特性,所以能够高精度检测出旋转位移,通过使用两个可以判别旋转方向。

Rotation

系列一览

特征

  • 磁场达到一定强度后,ON/OFF的占空比将稳定在50%左右。
    (为判别旋转方向而放置多个传感器时,占空比的稳定性尤为重要)

用途

  • 用于燃气表、水表等的旋转检测
  • 电池驱动等其他具有低电流消耗需求的应用