气压传感器的技术指南


与压电型传感器相比,村田的电容型传感器动态检测范围广,阻抗高。因此,村田的电容型传感器适用于CMOS放大器。


-电容型-


动态测量范围广,阻抗高。

-电容量变化率:15%

-电阻值:20kHZ 时12pF => 1.3MΩ


-压电型-


动态检测范围小,阻抗低

-电阻变化率: <1%

-电阻值: 2kΩ


抗温变性能


受温度变化影响小。

具备两大稳定因素:1)硅酮杨氏摸量;2)压力面填充气体

通过改变压力面填充气体压力,可将温度系数调整至0。

保持标准压力值。

因为压力测量误差致使传感器元件发生扭曲时,几乎不会造成任何影响。