NTC热敏电阻 树脂封装式 FTN系列

FTN Series  

NTC热敏电阻 树脂封装式
FTN系列
支持一般电子设备、车载、医疗。用于温度检测。

 
  在绝缘封装中内置片状NTC热敏电阻
反应迅速,机械强度出色
支持回流焊接或引线键合封装

 
 
   Data Sheet (356KB)
     
 
   应用说明(912KB)
     
 Development Tools >
     
 Technical Information & Video >
     

 

  ■ 用途
  • 检测手机或平板电脑等的外壳温度,
  • 检测可穿戴终端的体表温度
  • 检测功率模块的功率器件温度
■ 主要参数
・ 电阻值(at 25degC):10k,100kΩ
・ 标称B常数(B25/50):
(XH)3380K,
(WF)4250K

・ 尺寸:1.6×0.8×0.44mm

 

FTN系列 Top >