传感器NTC热敏电阻 SMD型 NCP系列

NTC热敏电阻 SMD型
NCP系列
支持一般电子设备、医疗。用于温度检测,温度补偿。

电阻值因温度上升而减小。
精度高,热反应性出色。
时效变化很小,很稳定。

用途
  • 晶体管、IC、晶体振荡器的温度补偿
  • 各种电路的温度补偿
  • 二次电池的温度检测
主要参数
  • 尺寸:(NCP03)0603, (NCP15)1005, (NCP18)1608, (NCP21)2012
  • 电阻值(at 25degC) :1k,1.5k,4.7k,10k,33k,68k,100k,150k,220kΩ
  • 标称B常数(B25/50):(XH)3350-3399K,(XM)3500-3549K,(XQ)3650-3699K,(XV)3900-3949K,(XW)3950-3999K,(WB)4050-4099K,(WD)4150-4199K,(WF)4250-4299K,(WL)4450-4499K,(WM)4500-4549K

购买评估用样品

注意

请遵守Datasheet中的用途和使用条件。

Datasheet的记载内容可能会变更和停止供应,
恕不另行通知。所以在设计、量产时,请互换交纳规格书。
若同意,请从列表中选择Web购物网,点击同意进入下一步。(转至您希望的购物网)