NTC热敏电阻 引线型 NXFT系列

NXF Series  

NTC热敏电阻 引线型
NXFT系列
支持一般电子设备、车载、医疗。用于温度检测,温度控制。


 
  电阻值因温度上升而减小。
利用业界最小级别的传感头实现小型/快速反应性。
引线有弹性,可检测长度为25~150mm。
 
 
   Data Sheet
     Part Numbering (32.8KB)
 Thermo String Type (217KB)

 
   应用说明(1.02MB)
     
 Development Tools >
     
 Technical Information & Video >
 
 

  ■ 用途
  • 各种电路的温度补偿
  • 二次电池等的温度检测

■ 主要参数
・ 电阻值(at 25degC):10k,47k,100kΩ
・ 标称B常数(B25/50):
(XH)3350-3399K,
(XV)3900-3949K,
(WB)4050-4099K,
(WF)4250-4299K
 

NXF系列 Top >