传感器NTC热敏电阻 引线型 NXFT系列

NTC热敏电阻 引线型
NXFT系列
支持一般电子设备、车载、医疗。用于温度检测,温度控制。

  • 电阻值因温度上升而减小。
  • 利用业界超小级别的传感头实现小型/快速反应性。
  • 引线有弹性,可检测长度为21~50mm。
用途
  • 各种电路的温度补偿
  • 二次电池等的温度检测
主要参数
  • 电阻值(at 25degC):10k,47k,100kΩ
  • 标称B常数(B25/50):(XH)3350-3399K,
    (XV)3900-3949K,
    (WB)4050-4099K,
    (WF)4250-4299K

购买评估用样品

注意

请遵守Datasheet中的用途和使用条件。

Datasheet的记载内容可能会变更和停止供应,恕不另行通知。
所以在设计、量产时,请互换交纳规格书。
若同意,请从列表中选择Web购物网,点击同意进入下一步。(转至您希望的购物网)