振动电机"压电振荡器" PJFVMA011001B-B0

PJFV
 

振动电机"压电振荡器"
PJFVMA011001B-B0
支持一般电子设备。用于可穿戴设备等的振动通知。

 
  使用村田压电陶瓷技术的振荡设备
低功耗
 
 
   Data Sheet (458KB)
   
 
   应用说明
     
 Dvelopment Tools >
     
 
     

  ■ 用途
・ 活动追踪器
・ 智能环
・ 可穿戴设备等

■ 主要参数 (PJFVMA011001B-B0)
・ 振动数(G) : Min.1.2 (@20g)
・ 振动頻率(Hz) : 240±35
・ 电源电压(V) : 1.8-3.5
・ 尺寸 : 1.8x2.1x2 mm
 

压电振荡器 Top >