振动传感器 PKGS-00GXP1-R, PKGS-00LDP1-R, PKGS-25SXAP1-R

Shock Sensors  

振动传感器
PKGS-00GXP1-R, PKGS-00LDP1-R, PKGS-25SXAP1-R
支持一般电子设备,工业自动化设备。用于冲击,振动检测。

 
  ・ 采用了独特压电陶瓷技术的电荷灵敏度型加速度传感器。
・ 抗冲击,小型轻薄,耗电少。

 
 
   Data Sheet
     PKGS-00GXP1-R (536KB)
 PKGS-00LDP1-R (524KB)
 PKGS-25SXAP1-R (479KB)

 Application Guide & VIDEO >
     
 Technical Information & VIDEO >
     

  ■ 用途
・ 工厂自动化设备
・ 空调机、排气扇
・ 运输设备

■ 主要参数
(PKGS-00GXP1-R)
・主轴线倾角:0deg
・G灵敏度 (typ.):0.35pC/G
・谐振频率:31kHz
・尺寸:3.8x2.0x1.05 mm

(PKGS-00LDP1-R)
・主轴线倾角:0deg
・G灵敏度(typ.):0.84pC/G
・谐振频率:20kHz
・尺寸:6.4x2.8x1.2 mm

(PKGS-25SXAP1-R)
・主轴线倾角:25deg
・G灵敏度(typ.):0.35pC/G
・谐振频率:27kHz
・尺寸:3.2x2.0x1.05 mm
 

电力生产自动化用 Top >