PTC热敏电阻 SMD型 PRG系列

PRG Series
 

PTC热敏电阻 SMD型
PRG系列
支持一般电子设备、车载、医疗。用于短路保护,电流限制。

 
 
  • 电流过大时让电阻值猛增,以保护电路。

  • 消除过电流后即恢复原状,可以反复使用。
 
 
   Data Sheet (447KB)
     
 
   应用说明(997KB)
     
 Technical Information & Video >
     

 
■用途
  • 在短路故障等导致电流过大时保护电路
■主要参数
・ 尺寸:
(PRG15)1005, (PRG18)1608, (PRG21)2012
・ 温度特性/居里点:
(AR)120degC,(BB)100degC,(BC)90degC 


 

PRG系列 Top >